产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
LM 5.08/07/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
订货号 9994160000
类型 LM 5.08/07/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248362165
数量 48 pc(s).
产品数据 IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
包装 盒装

尺寸和重量

10 mm
深度 (英寸) 0.394 inch
高度 17.3 mm
高度 (英寸) 0.681 inch
最低安装高度 13.8 mm
宽度 36.11 mm
宽度 (英寸) 1.422 inch
净重 9.22 g

系统规格

产品系列 OMNIMATE信号 - LM 系列
导线连接方式 压线框联接
安装在印刷线路板上 THT 焊接联接
导线出线方向 90°
间距 mm (P) 5.08 mm
间距 inch (P) 0.2 inch
回路数 7
插针排数
由客户装配
层数
每排最大邻近回路数 24 
焊针长度 (l) 3.5 mm
焊针规格 0.95 x 0.8 mm
焊孔直径 (D) 1.3 mm
焊孔直径公差 (D) + 0.1 mm
每回路的焊脚数目
直杆螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5
相关标准 DIN 5264
最小拧紧力矩 0.4 Nm
最大拧紧力矩 0.5 Nm
压接螺钉 M 2.5
剥线长度 6 mm
L1(mm) 30.48 mm
L1(inch) 1.2 inch
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 20
防触电保护(按照DIN VDE57106) 手指安全保护
防护等级 IP20
通道电阻 1.20 mΩ

材料数据

绝缘材料 Wemid (PA)
颜色编码 橙色
比色表 (相似) RAL 2000
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) ≥ 600
阻燃等级符合 UL 94 V-0
触点材料 铜合金
插针镀层 镀锡
涂层 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
镀锡类型 亚光
焊接连接的焊层结构 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn 亚光
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -50 °C
最高操作温度 120 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 120 °C

适用导线

压接范围,最小 0.2 mm²
压接范围,最大 2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG AWG 24
导线最大压接面积 AWG AWG 14
单股导线的,最小值 H05(07) V-U 0.2 mm²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U 2.5 mm²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K 0.2 mm²
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K 2.5 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 0.25 mm²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 1.5 mm²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 0.25 mm²
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 1.5 mm²
塞规符合 EN 60999 a x b;ø 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm
可压接导线
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 0.5 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 8 mm
推荐的管状端头 H0,5/12 OR
剥线长度
标称值 6 mm
推荐的管状端头 H0,5/6
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 0.75 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 8 mm
推荐的管状端头 H0,75/12 W
剥线长度
标称值 6 mm
推荐的管状端头 H0,75/6
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 1 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 8 mm
推荐的管状端头 H1,0/12 GE
剥线长度
标称值 6 mm
推荐的管状端头 H1,0/6
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 0.25 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 8 mm
推荐的管状端头 H0,25/10 HBL
剥线长度
标称值 5 mm
推荐的管状端头 H0,25/5
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 0.34 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 8 mm
推荐的管状端头 H0,34/10 TK
参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

机构 icon
CSA 认证号 200039-1815154
额定电压 (使用组 B / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 18 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
导线最小压接面积,AWG, AWG 24
导线最大压接面积,AWG AWG 14
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
cURus 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 15 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 10 A
导线最小压接面积,AWG AWG 24
导线最大压接面积,AWG AWG 14
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

包装

包装 盒装
VPE 长度 199 mm
VPE 宽度 126 mm
VPE 高度 69 mm

类型测试

测试标识的耐久性
测试 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性
评价 可用
测试 可夹紧 截面积
标准 DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02
导线类型
导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm²
导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm²
导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm²
导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm²
导体类型和导线截面积 AWG 24/1
导体类型和导线截面积 AWG 24/19
导体类型和导线截面积 AWG 14/1
导体类型和导线截面积 AWG 14/19
评价 传递
导体损坏和意外松动测试
标准 DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00
要求 0.2 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm²
导体类型和导线截面积 AWG 24/1
导体类型和导线截面积 AWG 24/19
评价 传递
要求 0.3 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm²
评价 传递
要求 0.4 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm²
评价 传递
要求 0.7 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm²
导体类型和导线截面积 AWG 14/1
导体类型和导线截面积 AWG 14/19
评价 传递
拉出测试
标准 DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00
要求 ≥10 N
导线类型
导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm²
导体类型和导线截面积 AWG 24/1
导体类型和导线截面积 AWG 24/19
评价 传递
要求 ≥20 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
评价 传递
要求 ≥40 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-K1.5
评价 传递
要求 ≥50 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-U2.5
导体类型和导线截面积 AWG 14/1
导体类型和导线截面积 AWG 14/19
评价 传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 17.5 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 16 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 17.5 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 14.2 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 630 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 320 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 250 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 4 kV
瞬时耐电流 3 x 1s , 120 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注
• 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系
• 针对裸端头
• 针对带护套的管状端头
• 图示中P = 间距
• 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27460101

审批

认证 CSA CURUS
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E60693

相关产品

回路数:
回路数: 2
颜色编码: 橙色
订货号: 1716080000
类型: LM 5.08/02/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 3
颜色编码: 橙色
订货号: 1716090000
类型: LM 5.08/03/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 4
颜色编码: 橙色
订货号: 9994130000
类型: LM 5.08/04/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 橙色
订货号: 9994140000
类型: LM 5.08/05/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 6
颜色编码: 橙色
订货号: 9994150000
类型: LM 5.08/06/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 8
颜色编码: 橙色
订货号: 9994170000
类型: LM 5.08/08/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 9
颜色编码: 橙色
订货号: 9994180000
类型: LM 5.08/09/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 10
颜色编码: 橙色
订货号: 9994190000
类型: LM 5.08/10/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 11
颜色编码: 橙色
订货号: 9994200000
类型: LM 5.08/11/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 11, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
回路数: 12
颜色编码: 橙色
订货号: 9994210000
类型: LM 5.08/12/90 3.5SN OR BX
焊针长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换