产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
WDU 4 SL/EN SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
订货号 9537510000
类型 WDU 4 SL/EN SW
GTIN (EAN) 4008190033774
数量 50 pc(s).

尺寸和重量

51.5 mm
深度 (英寸) 2.028 inch
深度(含 DIN 导轨) 55 mm
高度 60 mm
高度 (英寸) 2.362 inch
宽度 6.1 mm
宽度 (英寸) 0.24 inch
净重 13.7 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
工作温度范围 For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
最小持续工作温度 -60 °C
最大持续工作温度 130 °C

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号 DEMKO14ATEX1338U
IECEX 证书号 IECEXULD14.0005U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) 690 V
电流 (ATEX) 32 A
导线最大压接面积(ATEX) 4 mm²
最大电压(国际电工委员会IECEX) 690 V
电流 (IECEX) 32 A
导线最大压接面积 (IECEX) 4 mm²
工作温度范围 For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 标识 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU 标签 II 2 G D

其它技术参数

安装方式 直接卡在导轨上
开放端 右方
相同端子的数量
防爆版

可压接导线 (额定联接)

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 2
剥线长度 15 mm
压接范围,最大 6 mm²
压接范围,最小 0.22 mm²
压接螺钉 M 3
导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导线连接截面积,单股硬导线,最大 6 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 4 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 0.5 mm²
接线截面积,多股线,最大 6 mm²
接线截面积,多股线,最小 1.5 mm²
最大压接面积 软导线 4 mm²
最大拧紧力矩 1 Nm
最小多股导线接线截面积 0.5 mm²
最小拧紧力矩 0.5 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准 A4
联接点数量
联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm
连接方向 水平进线

材料参数

材料 Wemid
颜色编码 黑色
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 螺钉连接, 带簧压式电缆夹, 可螺丝固定的横联件, 用于插入式横联件, 单侧开放
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 32, TS 35
N功能
PE 功能
PEN功能

通用的

导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导轨 TS 32, TS 35
标准 IEC 60947-7-1

额定数据

额定横截面 4 mm²
额定电压 690 V
额定直流电压 690 V
额定电流 32 A
最大电流 41 A
标准 IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 1 mΩ
额定浪涌电压 6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.02 W
污染等级 3

额定数据(CSA)

CSA 认证号 200039-1057876
导线最大压接面积(CSA) 10 AWG
最小导线横截面积(CSA ) 22 AWG
电压大小 C (CSA) 300 V
电压大小 D(CSA) 600 V
电流 大小 C (CSA) 25 A
电流 大小 D (CSA) 5 A

额定数据(UL)

UR 证书号 E60693
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) 10 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR) 10 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) 22 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR) 22 AWG
电压大小 C(UR) 600 V
电流 大小 C (UR) 30 A

下载

分类

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27250101

审批

认证 CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXSIR IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
UR 证书号 E60693

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

多股软导线的最大压接面积(双线) 1.5 mm²
多股软导线的最小压接面积(双线) 0.5 mm²
最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 1.5 mm²
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 0.5 mm²

相关产品

订货号: 9537440000
类型: WDU 4 SL
版本:
W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 9203060000
类型: WDU 4 SL BL
版本:
W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 2500770000
类型: WDU 4 SL STB 8.5
版本:
W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm²
状态文本:
本产品即将停产。
 
订货号: 9537450000
类型: WDU 4 SL/EN
版本:
W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 2572820000
类型: WDU 4 SL/EN BL
版本:
W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm²
状态文本:
本产品即将停产。
 
订货号: 7910330000
类型: WTR 4 SI SL
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910270000
类型: WTR 4 SL
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 1000010001
类型: WTR 4 SL RT
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910300000
类型: WTR 4 STB SL
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910310000
类型: WTR 4 STB SL BL
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910360000
类型: WTR4 SL/EN
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910370000
类型: WTR4 SL/EN BL
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910390000
类型: WTR4 SL/EN STB
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 7910380000
类型: WTR4 SL/EN SW
版本:
W系列, 电流测试端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换