产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
SAKK 4
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接, 直接安装
订货号 9502600000
类型 SAKK 4
GTIN (EAN) 4008190550585
数量 25 pc(s).

尺寸和重量

53 mm
深度 (英寸) 2.087 inch
高度 40 mm
高度 (英寸) 1.575 inch
宽度 8 mm
宽度 (英寸) 0.315 inch
净重 30.14 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
工作温度范围 For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
最小持续工作温度 -60 °C
最大持续工作温度 250 °C

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号 TUEV18ATEX8208U
IECEX 证书号 IECEXTUR18.0018U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) 440 V
电流 (ATEX) 32 A
导线最大压接面积(ATEX) 6 mm²
最大电压(国际电工委员会IECEX) 440 V
电流 (IECEX) 32 A
导线最大压接面积 (IECEX) 6 mm²
工作温度范围 For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 标识 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU 标签 II 2 G D

其它技术参数

安装指导 直接安装
安装方式 直接卡在导轨上
开放端 右方
相同端子的数量
防爆版

可压接导线 (额定联接)

剥线长度 10 mm
压接范围,最大 6 mm²
压接范围,最小 0.33 mm²
压接螺钉 M 3
导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 22
导线连接截面积,单股硬导线,最大 6 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 4 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 0.5 mm²
最大压接面积 软导线 4 mm²
最大拧紧力矩 0.5 Nm
最小多股导线接线截面积 0.5 mm²
最小拧紧力矩 0.5 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准 A4
联接点数量
联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm
连接方向 水平进线

材料参数

材料 陶瓷
颜色编码 米色
阻燃等级符合 UL 94 V-0, 5VB

系统特征值

类型 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 32
N功能
PE 功能
PEN功能

通用的

安装指导 直接安装
导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 22
导轨 TS 32
标准 IEC 60947-7-1

额定数据

额定横截面 4 mm²
额定电压 800 V
额定直流电压 800 V
额定电流 32 A
最大电流 41 A
标准 IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 1 mΩ
额定浪涌电压 8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.02 W
污染等级 3

额定数据(CSA)

CSA 认证号 12400-290
导线最大压接面积(CSA) 10 AWG
最小导线横截面积(CSA ) 26 AWG
电压大小 C (CSA) 600 V
电流 大小 C (CSA) 36 A

额定数据(UL)

UR 证书号 E60693
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) 12 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR) 12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) 26 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR) 26 AWG
电压大小 C(UR) 600 V
电流 大小 C (UR) 30 A

下载

分类

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27250101

审批

认证 CCCEX CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UR
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
UR 证书号 E60693
cURusEX 证书号 E184763

相关产品

订货号: 0128360000
类型: SAK 4
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 1716240000
类型: SAK 4
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 0128380000
类型: SAK 4 BL
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 0168860000
类型: SAK 4 CUN
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 0168800000
类型: SAK 4 CUN/EP/SW
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 0128300000
类型: SAK 4 EP/SW
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 9520360000
类型: SAK 4 K.IN
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接
 
订货号: 1598080000
类型: SAKK 4 KER/WS
版本:
SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接, 直接安装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换