产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
SAIL-M12GM8G-3-1.2U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 1.2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号 9457770120
类型 SAIL-M12GM8G-3-1.2U
GTIN (EAN) 4032248336227
数量 1 pc(s).

尺寸和重量

净重 41 g

环保产品合规

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

传输速率 5 m/s
加速度 5 m/s²
卤素
回路数 3
外径 4.1 mm ± 0.2 mm
外部覆层符合 UL AWM 样式 20549 (80 °C / 300 V)
带屏蔽
弯曲循环 12 百万
扭转时的弯曲循环 > 5 Mio.
扭转长度 1 m
抗扭强度 360 °/m
抗水解,抗微生物
护套材料 PUR
护套颜色 黑色
最小弯曲半径,可变 10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定 5 x 电缆直径
电缆长度 1.2 m
电缆长度可配置
移动中的温度范围 -25...80 °C
线芯符合 UL AWM 样式 10493 (80 °C / 300 V)
绝缘 PP
耐焊珠高温
芯线横截面积 0.25 mm²
辐照交联
适用于拖曳电缆
防油 符合 IEC 60811:404
防焊接火花
阻燃性 符合 IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
静止时的温度范围 -40...80 °C
颜色编码 棕色, 蓝色, 黑色

基本技术信息

LED
外壳基本材料 PUR
外壳温度范围 -25…+85 °C
拧紧力矩矩 M8: 0.5 - 0.6Nm, M12: 0.8 - 1.2Nm
插拔次数 ≥ 100
插针镀层 镀金的
污染等级 3
类型 针式 直 - 孔式 直
绝缘强度 108 Ω
编码 M12 = A-编码,M8 = 无
联接螺纹 M12 / M8
螺纹环材料 黄铜材质, 镀镍的, 锌压铸
跳线
防护等级 IP65, IP66, IP67, IP68, 拧入时, IP69
额定电压 60 V
额定电流 4 A

通用标准

连接器标准 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

电气特性

绝缘强度 108 Ω
额定电压 60 V

插头

插头
电缆侧 左方
接触面版本 M12
插头编码销 A 编码
防护等级 (IP) IP69
端头类型 针式端头
出线方向 笔直
外壳基本材料 塑料
可用的屏蔽层
电缆侧 右方
接触面版本 M8
防护等级 (IP) IP69
端头类型 孔式端头
出线方向 笔直
外壳基本材料 塑料
可用的状态显示器
状态显示器 LED
可用的屏蔽层
插头,右 M8, IP69, female contact, straight, Plastic, LED, unshielded
插头,左 M12, A 编码, IP69, 针式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽

下载

分类

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27060311

审批

认证 CE
ROHS 一致

相关产品

订货号: 9457770030
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.3U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770040
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.4U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.4 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770050
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.5U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770060
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.6U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.6 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770080
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.8U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.8 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770090
类型: SAIL-M12GM8G-3-0.9U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.9 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770100
类型: SAIL-M12GM8G-3-1.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 1 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770150
类型: SAIL-M12GM8G-3-1.5U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 1.5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770190
类型: SAIL-M12GM8G-3-1.9U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 1.9 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457771000
类型: SAIL-M12GM8G-3-10U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 10 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457771500
类型: SAIL-M12GM8G-3-15U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 15 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770200
类型: SAIL-M12GM8G-3-2.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770250
类型: SAIL-M12GM8G-3-2.5U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 2.5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770300
类型: SAIL-M12GM8G-3-3.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770350
类型: SAIL-M12GM8G-3-3.5U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 3.5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770360
类型: SAIL-M12GM8G-3-3.6U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 3.6 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770400
类型: SAIL-M12GM8G-3-4.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 4 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770460
类型: SAIL-M12GM8G-3-4.6U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 4.6 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770500
类型: SAIL-M12GM8G-3-5.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770520
类型: SAIL-M12GM8G-3-5.2U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 5.2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770600
类型: SAIL-M12GM8G-3-6.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 0.6 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770640
类型: SAIL-M12GM8G-3-6.4U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 6.4 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770700
类型: SAIL-M12GM8G-3-7.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 7 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770740
类型: SAIL-M12GM8G-3-7.4U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 7.4 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770750
类型: SAIL-M12GM8G-3-7.5U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 7.5 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457770800
类型: SAIL-M12GM8G-3-8.0U
版本:
传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数 : 3, 8 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换