联接类产品
电气产品
自动化和软件
工作场所和附件
装配
接线端子
插接件
印刷线路板接线端子与接插件
接线盒及电缆接头与组件
非接触连接件
电缆进线系统与组件
PLC 接口和迁移解决方案
芯线套装、接插线和电缆
服务接口
分线盒
RJ45 和圆形连联器跨接线和芯线套装
RJ12 预制电缆
单对以太网产品
光纤布线解决方案
电缆总成
阀插头带密封圈
推拉式芯线套装
USB cord sets
裸电缆
PROFINET 芯线套装
以太网/IP 芯线套装
EtherCat cord sets
跨接线
传感器-执行器-电缆
CANopen/ DeviceNet cord sets
轨道芯线套装
电源预制缆线
PROFIBUS 芯线套装
Sub-Bus cord sets
附件
M8
M8带塑料螺纹环
M12
M12 带塑料螺纹环
M12 带不锈钢螺纹环
M16
M23
汽车行业
单侧开放
联接线
插针 (带屏蔽)
针式
插座
插座(屏蔽)
带 LED 的插座
双针式
双联插座
成角度的
直式
12 回路,A 编码
3 回路 B 编码
3回路, A 编码
3回路,A 编码,桥接
4 回路 B 编码
4回路,A 编码
5 回路 B 编码
5回路, A 编码
8 回路,A 编码
PUR/无卤 黄色 (UGE)
PUR/无卤 黑色(U)
PVC 黑色(V)
防焊接火花飞溅,黑色 (T)
通用订货数据
版本
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 1.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号
9457730150
类型
SAIL-M12BG-4-1.5U
GTIN (EAN)
4032248302512
数量
1 pc(s).
环保产品合规
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
电缆技术参数
传输速率
5 m/s
加速度
5 m/s²
卤素
不
回路数
4
外径
4.7 mm ± 0.2 mm
外部覆层符合 UL AWM 样式
20549 (80 °C / 300 V)
带屏蔽
无
弯曲循环
12 百万
扭转时的弯曲循环
> 5 Mio.
扭转长度
1 m
抗扭强度
360 °/m
抗水解,抗微生物
是
护套材料
PUR
护套颜色
黑色
无 LABS
是
最小弯曲半径,可变
10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定
5 x 电缆直径
电缆长度
1.5 m
电缆长度可配置
无
移动中的温度范围
-25...80 °C
线芯符合 UL AWM 样式
10493 (80 °C / 300 V)
绝缘
PP
耐焊珠高温
无
芯线横截面积
0.34 mm²
辐照交联
无
适用于拖曳电缆
是
防油
符合 IEC 60811:404
防焊接火花
无
阻燃性
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, 符合 IEC 60332-2-2
静止时的温度范围
-40...80 °C
颜色编码
棕色, 白色, 蓝色, 黑色
基本技术信息
AF 尺寸
12 mm
LED
不
外壳基本材料
PUR
外壳温度范围
-25…+85 °C
拧紧力矩矩
M12: 0.8 - 1.2Nm
插拔次数
≥ 100
插针镀层
镀金的
污染等级
3
类型
孔式 直
绝缘强度
108 Ω
编码
A 编码
联接螺纹
M12
螺纹环材料
锌压铸
跳线
不
防护等级
IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, 拧入时
额定电压
250 V
额定电流
4 A
通用标准
证书号 (cULus)
E307231
连接器标准
IEC 61076-2-101
电气特性
绝缘强度
108 Ω
额定电压
250 V
插头
插头
电缆侧
左方
接触面版本
M12
插头编码销
A 编码
防护等级 (IP)
IP69
端头类型
孔式端头
出线方向
笔直
外壳基本材料
塑料
可用的屏蔽层
无
插头,右
自由导线端
插头,左
M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽
分类
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27060311
审批
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E307231
订货号:
9457730030
类型:
SAIL-M12BG-4-0.3U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 0.3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730060
类型:
SAIL-M12BG-4-0.6U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 0.6 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730120
类型:
SAIL-M12BG-4-1.2U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 1.2 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731000
类型:
SAIL-M12BG-4-10U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 10 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731250
类型:
SAIL-M12BG-4-12.5U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 12.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731500
类型:
SAIL-M12BG-4-15U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 15 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730200
类型:
SAIL-M12BG-4-2.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 2 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457732000
类型:
SAIL-M12BG-4-20U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 20 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457732500
类型:
SAIL-M12BG-4-25U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 25 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730300
类型:
SAIL-M12BG-4-3.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457733000
类型:
SAIL-M12BG-4-30U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 30 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457733500
类型:
SAIL-M12BG-4-35U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 35 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730400
类型:
SAIL-M12BG-4-4.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 4 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457734000
类型:
SAIL-M12BG-4-40U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 40 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730500
类型:
SAIL-M12BG-4-5.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457735000
类型:
SAIL-M12BG-4-50U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 50 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
版本
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 1.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号
9457730150
类型
SAIL-M12BG-4-1.5U
GTIN (EAN)
4032248302512
数量
1 pc(s).
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
传输速率
5 m/s
加速度
5 m/s²
卤素
不
回路数
4
外径
4.7 mm ± 0.2 mm
外部覆层符合 UL AWM 样式
20549 (80 °C / 300 V)
带屏蔽
无
弯曲循环
12 百万
扭转时的弯曲循环
> 5 Mio.
扭转长度
1 m
抗扭强度
360 °/m
抗水解,抗微生物
是
护套材料
PUR
护套颜色
黑色
无 LABS
是
最小弯曲半径,可变
10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定
5 x 电缆直径
电缆长度
1.5 m
电缆长度可配置
无
移动中的温度范围
-25...80 °C
线芯符合 UL AWM 样式
10493 (80 °C / 300 V)
绝缘
PP
耐焊珠高温
无
芯线横截面积
0.34 mm²
辐照交联
无
适用于拖曳电缆
是
防油
符合 IEC 60811:404
防焊接火花
无
阻燃性
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, 符合 IEC 60332-2-2
静止时的温度范围
-40...80 °C
颜色编码
棕色, 白色, 蓝色, 黑色
AF 尺寸
12 mm
LED
不
外壳基本材料
PUR
外壳温度范围
-25…+85 °C
拧紧力矩矩
M12: 0.8 - 1.2Nm
插拔次数
≥ 100
插针镀层
镀金的
污染等级
3
类型
孔式 直
绝缘强度
108 Ω
编码
A 编码
联接螺纹
M12
螺纹环材料
锌压铸
跳线
不
防护等级
IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, 拧入时
额定电压
250 V
额定电流
4 A
证书号 (cULus)
E307231
连接器标准
IEC 61076-2-101
插头
电缆侧
左方
接触面版本
M12
插头编码销
A 编码
防护等级 (IP)
IP69
端头类型
孔式端头
出线方向
笔直
外壳基本材料
塑料
可用的屏蔽层
无
插头,右
自由导线端
插头,左
M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27060311
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E307231
订货号:
9457730030
类型:
SAIL-M12BG-4-0.3U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 0.3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730060
类型:
SAIL-M12BG-4-0.6U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 0.6 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730120
类型:
SAIL-M12BG-4-1.2U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 1.2 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731000
类型:
SAIL-M12BG-4-10U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 10 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731250
类型:
SAIL-M12BG-4-12.5U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 12.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457731500
类型:
SAIL-M12BG-4-15U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 15 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730200
类型:
SAIL-M12BG-4-2.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 2 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457732000
类型:
SAIL-M12BG-4-20U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 20 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457732500
类型:
SAIL-M12BG-4-25U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 25 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730300
类型:
SAIL-M12BG-4-3.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457733000
类型:
SAIL-M12BG-4-30U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 30 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457733500
类型:
SAIL-M12BG-4-35U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 35 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730400
类型:
SAIL-M12BG-4-4.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 4 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457734000
类型:
SAIL-M12BG-4-40U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 40 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457730500
类型:
SAIL-M12BG-4-5.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号:
9457735000
类型:
SAIL-M12BG-4-50U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 4, 50 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.