Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Signal fördelarboxar
Kraftfördelning boxar
EX i fördelarboxar
FieldPower® Energibussfördelare
Kabeldragning för hisschakt
M12 fördelarbox
M8-fördelarboxar
NPN-PNP Inverter
Logiska fördelarboxar
Tillbehör
Standardversion
Utförande i metall
Huvversion med stora tvärsektioner (basmodul i plast)
IDC-utförande
Fastkabelversion
Huvversion
Fördelarboxar ECO i huven
Line distribution boxes
M23-grupputtag
Uttag på bakpanelen
Katalogversion:
2024-jul-13
M23-grupputtag
Information:
Visa
|
Dölj
M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.
Visa alla
4
6
8
Visa alla
4
5
8
Visa alla
12-polig
19-polig
Antal kontakthylsor:
4
Antal poler:
4
Art.nr.:
9456000000
Typ:
SAI-4-S 4P M12
Fördelarutgång:
12-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Antal kontakthylsor:
4
Antal poler:
8
Art.nr.:
2694040000
Typ:
SAI-4-S 8P M12
Fördelarutgång:
19-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 19-polig, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: Anpassad
Antal kontakthylsor:
6
Antal poler:
4
Art.nr.:
9456010000
Typ:
SAI-6-S 4P M12
Fördelarutgång:
12-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Antal kontakthylsor:
6
Antal poler:
5
Art.nr.:
9456010001
Typ:
SAI-6-S 5P M12
Fördelarutgång:
19-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 19-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Antal kontakthylsor:
8
Antal poler:
4
Art.nr.:
9456020000
Typ:
SAI-8-S 4P M12
Fördelarutgång:
12-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Antal kontakthylsor:
8
Antal poler:
5
Art.nr.:
1795470000
Typ:
SAI-8-S 5P M12
Fördelarutgång:
19-polig
Utförande:
Med M23-utgång, 19-polig, M12, 30 V, , LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP