OMNIMATE® 4.0 följer trenden för One Cable Technology (OCT). Det modulära konceptet möjliggör snabb konfiguration av hybridgränssnitt, som överför data, signaler och energi i en enda anslutning. Det innebär att du kan minska kabelarbetet i en mängd olika applikationer, förenkla underhållet och påskynda automationsprocesserna. Den unika SNAP IN-anslutningen är ryggraden och snabbar upp kabeldragningsprocessen.
Den snabbaste anslutningen hittills
• Snabb, säker och verktygslös kabeldragning tack vare den unika SNAP IN-anslutningen
• Redo för robot genom ”WIRE READY”-leverans med öppen klämpunkt
• Optisk och akustisk återkoppling indikerar korrekt kabeldragning
Skapa din egen konfiguration
• Flexibel konfiguration och beställning via Weidmüller Configurator (WMC)
• Leverans inom tre dygn, även för individuellt konfigurerade produkter
• Automatisk offertframtagning för den konfigurerade produkten
Helt enkelt konfiguration av modulära hybridkontaktdon
• Flexibla kombinationsalternativ för överföring av ström, signaler och data
• Framtidssäker Single-Pair Ethernet-teknologi
Produkter:
Färgkod:
svart
Art.nr.:
8000072497
Typ:
MHS 5/02 W T3 B T
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT/THR lödanslutning, Delning i mm (P): 5.00 mm, Antal poler: 2, 270°, Tube