Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Universellt område
Applikationssortiment
Plintar för direktmärkning
Tillbehör
Säkringar
Testadaptrar och -mäthylsor
Överkopplingar
Ändplattor
Sektionsplattor
Varningsskydd
Hankontakter
Ändstöd
Reduceringshylsor
Ytterligare anslutningar
Säkringshållare
Frånskiljarkontakter
Komponentstickproppar
Brytarlås
Samlingsskenor
Skydd mot kontakt
Montagehållare
A-serien
Z-serien
W-serien
SAK-serien
WF/WFF-serien
SRL-serien
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Övrigt
Katalogversion:
2024-jul-13
16 mm²
Information:
Visa
|
Dölj
Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera. Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.
Art.nr.:
1053360000
Typ:
WQV 16/10
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
Art.nr.:
1053260000
Typ:
WQV 16/2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
Art.nr.:
1055160000
Typ:
WQV 16/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
Art.nr.:
1055260000
Typ:
WQV 16/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 101 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 10.4 mm
Art.nr.:
1636560000
Typ:
WQV 16N/2
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
Art.nr.:
1687640000
Typ:
WQV 16N/2 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, blå, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
Art.nr.:
1636570000
Typ:
WQV 16N/3
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
Art.nr.:
1636580000
Typ:
WQV 16N/4
Utförande:
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm