Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Universellt område
Applikationssortiment
Plintar för direktmärkning
Tillbehör
SNAP IN-teknologi
PUSH-IN-teknologi
Fjäderteknik
Klämbygelteknik
Bultteknik
W-serien
SAK-serien
TS 35
TS 32
TS 32/TS 35 EN kombifot
TS 15
Flerpoliga kopplingsplintar
Direktmontage
Frånskiljbara mätplintar
Genomgångsplintar
Plintar för termoelement
Plintar med elektroniska komponenter
Skyddsledarplintar
Säkringsplintar
plintar med blandad anslutning
plintar med fjäderanslutning
1 våning
2 våningar
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
35 mm²
50 mm²
Katalogversion:
2024-jul-13
2.5 mm²
Information:
Visa
|
Dölj
Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.
Art.nr.:
0279660000
Typ:
SAK 2.5
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Art.nr.:
0279680000
Typ:
SAK 2.5 BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Art.nr.:
6257740000
Typ:
SAK 2.5 GE/BED
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, gul, svart, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Art.nr.:
9520320000
Typ:
SAK 2.5 K.IN
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Art.nr.:
0322860000
Typ:
SAK 2.5/10
Utförande:
En- och flerpolig plintrad, Skruvanslutning, beige/gul, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, V-2, PA 66
Art.nr.:
0215560000
Typ:
SAKD 2.5N
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Art.nr.:
0215580000
Typ:
SAKD 2.5N BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C