Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Universellt område
Applikationssortiment
Plintar för direktmärkning
Tillbehör
SNAP IN-teknologi
PUSH-IN-teknologi
Fjäderteknik
Klämbygelteknik
Bultteknik
W-serien
SAK-serien
TS 35
TS 32
TS 32/TS 35 EN kombifot
TS 15
Flerpoliga kopplingsplintar
Direktmontage
Frånskiljbara mätplintar
Genomgångsplintar
Plintar för termoelement
Plintar med elektroniska komponenter
Skyddsledarplintar
Säkringsplintar
plintar med blandad anslutning
plintar med fjäderanslutning
1 våning
2 våningar
10 mm²
16 mm²
1 1/4"x1/4" säkring
5x20 säkring
5x25 säkring
5x30 säkring
E 14 säkring
Katalogversion:
2024-jul-13
5x20 säkring
Information:
Visa
|
Dölj
I vissa applikationer är det lämpligt att skydda genomföringsanslutningen med en separat säkring. Säkringsplintarna består av ett bottenavsnitt av en säkringsplint med en säkringsinsatsbärare. Säkringarna varierar från svängbara säkringsspakar och pluggbara säkringshållare till skruvbara förslutningar och plana plug-in-säkringar.
Art.nr.:
9509600000
Typ:
KSKM 1/35 G20
Utförande:
SAK-serien, Säkringsradplint, Märkarea: 10 mm², Skruvanslutning, Wemid, mörkbeige, Direktmontage
Art.nr.:
0225820000
Typ:
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 24 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
0501620000
Typ:
SAKS 1/35/G20
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
0501600000
Typ:
SAKS 1/35/G20 DB
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
1368720000
Typ:
SAKS 2/35
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E16
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Art.nr.:
0667420000
Typ:
SAKS 3/35 (RED CAP)
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 10 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4