Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
7/8"
M12
K-kodad
L-kodad
S-kodad
T-kodad
Anslutningsledning – hane till hona
Ena änden utan kontakt
rak till rak
rak till vinklad
vinklad till rak
vinklad till vinklad
Katalogversion:
2024-jul-13
vinklad till rak
Information:
Visa
|
Dölj
Dina kringutrustning bör matas med större effekt.
Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem.
De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.
Art.nr.:
2455320150
Typ:
SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 1.5 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2455321000
Typ:
SAIL-M12WM12G-L-10PGR
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 10 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2455320300
Typ:
SAIL-M12WM12G-L-3.0PGR
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 3 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2455320500
Typ:
SAIL-M12WM12G-L-5.0PGR
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 5 m, Stift, vinklat - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej