Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
Insatser
Kåpor
RockStar® ModuPlug
Crimpkontakter
Set
HighPower kontakt
Ex i komponenter
Tillbehör
Montageskenesystem
Insatser med fasta poler
DSTV-HE
HA-serien - 16 A, 250 V, 3–48 poler
HD-serien - 10 A, 250 V, 7–128 poler
HDD-serien - 10 A, 250 V, 24–216 poler
HE-serien - 16 A, 500 V, 6–48 poler
HEE-serien - 16 A, 500 V, 10–64 poler
HEEE-serien – 16 A, 500 V, 40–60 poler
HQ-serien - 10–40 A, 250–690 V, 5–17 poler
HSB-serien - 35 A, 400 V, 6 poler
HVE-serien - 20 A, 830 V, 5–12 poler
MixMate-serien - 10–110 A, 160–1000 V, 4–42 poler
AOC-serier (Anti-Open Circuit) – 40 A, 500 V, 6 poler
Axialskruvanslutning
Crimpanslutning
Skruvanslutning
Byggstorlek 4
Byggstorlek 6
Katalogversion:
2024-jul-13
Byggstorlek 6
Information:
Visa
|
Dölj
MixMate-serien kännetecknas av att en samtidig överföring av höga märkströmmar och -spänningar, samt även signaler är möjlig i ett kontaktdon. Ledaranslutningarna är utformade som crimpkontakter. Den beprövade crimpanslutningstekniken har använts i årtionden. Crimpkontakter ingår inte i insatserna Crimpanslutning
Art.nr.:
1023320000
Typ:
HDC S6/36 MC
Utförande:
HDC - Kontakt, Hane, 690 V, 40 A, Antal poler: 42, Crimpanslutning, Byggstorlek: 6
Art.nr.:
1023310000
Typ:
HDC S6/36 FC
Utförande:
HDC - Kontakt, Hylsa, 690 V, 40 A, Antal poler: 42, Crimpanslutning, Byggstorlek: 6
Art.nr.:
1023340000
Typ:
HDC S12/2 MC
Utförande:
HDC - Kontakt, Hane, 690 V, 40 A, Antal poler: 14, Crimpanslutning, Byggstorlek: 6
Art.nr.:
1023330000
Typ:
HDC S12/2 FC
Utförande:
HDC - Kontakt, Hylsa, 690 V, 40 A, Antal poler: 14, Crimpanslutning, Byggstorlek: 6