Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
Insatser
Kåpor
RockStar® ModuPlug
Crimpkontakter
Set
HighPower kontakt
Ex i komponenter
Tillbehör
Montageskenesystem
Insatser med fasta poler
DSTV-HE
HA-serien - 16 A, 250 V, 3–48 poler
HD-serien - 10 A, 250 V, 7–128 poler
HDD-serien - 10 A, 250 V, 24–216 poler
HE-serien - 16 A, 500 V, 6–48 poler
HEE-serien - 16 A, 500 V, 10–64 poler
HEEE-serien – 16 A, 500 V, 40–60 poler
HQ-serien - 10–40 A, 250–690 V, 5–17 poler
HSB-serien - 35 A, 400 V, 6 poler
HVE-serien - 20 A, 830 V, 5–12 poler
MixMate-serien - 10–110 A, 160–1000 V, 4–42 poler
AOC-serier (Anti-Open Circuit) – 40 A, 500 V, 6 poler
Crimpanslutning
Fjäderanslutning
PushIn
SNAP IN
Skruvanslutning
Byggstorlek 3
Byggstorlek 4
Byggstorlek 6
Byggstorlek 8
Katalogversion:
2024-jul-13
Byggstorlek 4
Information:
Visa
|
Dölj
Med SNAP IN-anslutningen är ledarens anslutningsnivå redan öppen och den avisolerade kontakten kan enkelt föras in. I ändläget stängs den patenterade spännmekanismen automatiskt. Därigenom är den så gott som underhållsfri och en säker, permanent och vibrationssäker anslutning upprättas. Weidmüller är därför den första och enda tillverkaren som erbjuder detta innovativa anslutningssystem.
Art.nr.:
2666930000
Typ:
HDC HE 10 N FQT
Utförande:
HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, SNAP IN, Byggstorlek: 4
Art.nr.:
2666940000
Typ:
HDC HE 10 N MQT
Utförande:
HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, SNAP IN, Byggstorlek: 4
Art.nr.:
2535120000
Typ:
HDC HE 10 N FQT BL
Utförande:
HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, SNAP IN, Byggstorlek: 4
Art.nr.:
2535080000
Typ:
HDC HE 10 N MQT BL
Utförande:
HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, SNAP IN, Byggstorlek: 4