OMNIMATE® - Board-to-Board-kontakter Flexibel konstruktion av kompakta enheter Användning av framtidssäkra kontaktsystem, samt optimering av tillverkningsprocesser är allt viktigare vid utvecklingen av effektiva industrienheter, särskilt inom Industry 4.0-området. OMNIMATE® board-to-board-kontakter har stiftavstånd på 1,27 mm och erbjuder maximal flexibilitet tack vare olika konstruktioner.
• Flexibel enhetskonstruktion - Industrianpassad densitet i kombination med mycket flexibla anslutningskombinationer
(mezzanin, mor till dotter, extender-kort, kabel till kort) • Automationsklart - Utvecklat för automatisk montering med högprecis stiftkoplanaritet och SMT-fastsättning • Tillförlitlig kontakt - Upp till 500 kopplingscykler på grund av industrianpassad förgylld yta (PdNi-Au) • Processklar - Högpresterande LCP-material för återflödeslödning • Skalbarhet - Olika höjd med hög kontaktöverlappning säkerställer olika lösningar från 12–80 poler. • Robust miniatyrisering - enkel och säker anslutning även möjlig under ogynnsamma anslutningsförhållanden – t.ex. lutning eller förskjutning.
Produkter:
Antal poler:
Antal poler:
12
Färgkod:
svart
Art.nr.:
2747520000
Typ:
FFP D1/12H S1 B TY
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 12, Bricka (manuell montering)