Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.
1- och 3- stegs överspänningsskydd i IP68 kapsling för Ethernet Kat. 5/6, analoga och digitala signaler, samt för undertryckande av störimpulser. Hög skyddsklass IP68
Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.
JPR reläkoppling i IP68 JACKPAC-kapsling erbjuds med och eller utan galvanisk frånskiljning. Kopplingsförstärkaren förstärker 24 V dc kopplingsutgångar till max. 2A. Kopplingsspänningen på utgången ansluts via en T-fördelare.
Tidrelän används inom automatiseringstekniken för att jämna ut felfunktioner, som uppkommer på grund av snabba cykeltider. Korta impulser förlängs tidsmässigt och identifieras på så sätt säkert av de efterkopplade styrkomponenterna. Olika tidsfunktioner, såsom tillslags-/frånslagsfördröjning, taktgivare och stjärntriangelomkoppling står till användarens förfogande.
Nivåinvertern omvandlar NPN-signaler till PNP resp. PNP till NPN-signaler. På så sätt säkerställs en optimal anpassning av befintliga kopplingskretsar.
Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. Ett exempel är produktfamiljen Jackpac®. Dessa moduler är vattentäta signalomvandlare.
JACKPAC® Testadapter:
JACKPAC® IP20 överspänningsskydd:
JACKPAC® IP67 signalkopplare med galvanisk isolation: