Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
Kopplingsskåp ledning patchkablar
Smart Metering patchkablar
6kV patchkablar blå
6kV patchkablar grön
6kV patchkablar orange
4kV patchkablar blå
4kV patchkablar orange
4kV-patchkablar, orange utan hylsa
Katalogversion:
2024-jul-13
6kV patchkablar blå
Information:
Visa
|
Dölj
Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.
Visa alla
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
0,2 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820002
Typ:
IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
0,3 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820003
Typ:
IE-C5ES8VB0003N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
0,4 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820004
Typ:
IE-C5ES8VB0004N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.4 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
0,5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820005
Typ:
IE-C5ES8VB0005N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
1 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820010
Typ:
IE-C5ES8VB0010N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
1,5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820015
Typ:
IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
2 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820020
Typ:
IE-C5ES8VB0020N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
2,5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820025
Typ:
IE-C5ES8VB0025N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m, , Rak, 6 kV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
3 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820030
Typ:
IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV
Anslutning vänster:
RJ45 IP30 (instucken)
Längd:
5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP30 (instucken)
Art.nr.:
2813820050
Typ:
IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m, , Rak, 6 kV