|
|
Ett mångpoligt industrikontaktdon består av en kontaktinsats och den skyddande kapslingen. Insatsen bildar alltså hjärtat i kontakten och hanterar den elektriska funktionen. Kontaktinsatser från Weidmüller är tillverkade av högklassiga isoleringsmaterial, som möjliggör en säker överföring även av högre spänningar på ett litet utrymme. Därutöver använder vi i hela vårt sortiment endast en plasttyp, som är UL-listad och anpassad för spårbunden trafik. Det möjliggör en obegränsad, världsomspännande användning av RockStar® stickanslutning. |
|
|
|
Ett mångpoligt industrikontaktdon består av en kontaktinsats och den skyddande kåpan. Alla Weidmüller RockStar® kapslingar är gjorda i högklassig pressgjuten aluminium. De är både slag- och korrosionståliga, men trots det kompakta och lätta. Genom sina patenterade byglar i rostfritt stål är de absolut vatten- och dammtäta. Kan användas under svåra omgivningsförhållanden och är tåliga mot frost och vibrationer |
|
|
|
Anpassa dina anslutningar till framtiden
Välj avancerade lösningar från RockStar® ModuPlug
Industriella processer blir allt mer komplexa. Kraven på
den anslutningsteknik som används ökar samtidigt. Pålitliga funktioner i
de allra minsta installationsutrymmena, säker installation och smidig efterhandsmontering är
några av de produktegenskaper som efterfrågas.
Vårt modulära kontaktdonssystem RockStar® ModuPlug möter
de krav som dagens marknad ställer. Det är särskilt anpassat för framtidens
behov.
Med hjälp av de enskilda modulerna kan du kombinera alla nödvändiga funktioner för effekt-,
signal- och dataöverföring i ett enda gränssnitt. Tack vare den stora variationen
mellan modulstorlekar kan du tillgodose fler användningsområden än någonsin tidigare med ett
kontaktdon. Modulerna minskar utrymmesbehovet och sänker kostnaderna
jämfört med insatser med fasta poler och andra modulära kontaktdonssystem.
De eleganta ramarna och modulerna är extremt lätta att installera och
integrera i HDC-kapslingar med kapslingsklass IP65 och IP68. Du
kan även använda RockStar® ModuPlug som komplement till befintliga användningsområden
utan att några anpassningar av systemet behöver göras.
Som erfaren expert inom Industrial Connectivity erbjuder Weidmüller ultramodern
anslutningsteknik med maximal tillförlitlighet. Du kan alltså även sätta ihop skräddarsydda lösningar
för framtidsanpassade anslutningar med RockStar®.
|
|
|
|
Kontakterna bildar kontaktdonets kärna. De skapar den egentliga anslutningen mellan två ledare. För detta krävs två kontakttyper: hane (stift) och hona (hylsa) Stiftets yta ger den elektriska anslutningen Det sticks in i hylsan, vilket skapar den elektriska anslutningen mot hylsans insida. Weidmüller erbjuder crimpkontakter med olika ytor: guld och silver.
|
|
|
|
RockStar®-kit består i regel av han- och honinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen, med skruvanslutning eller PUSH IN-anslutning.
|
|
|
|
RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.
|
|
|
|
|
|
|
|
Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar |
|
|
|
Currently, heavy-duty connectors are used wherever there is a need for a secure, simple and time-saving assembly of machinery and facilities.
The connector housings are made of die-cast aluminium and offer excellent protection against dirt, moisture and mechanical stress.
Special modular connectors make it possible to integrate signals, power supply and data connections into a single connector.
With the RockStar® heavy-duty connectors, Weidmüller offers a product line with many patented innovations that is oriented towards the future.
The RockStar® product line defines new standards with the comprehensive depth and width of its features. What other suppliers offer only as a custom configuration, Weidmüller supplies in its standard product line.
As a result, selecting the proper connector
is now easier than ever. You save both time and money. And your work flow is optimised. Thus you can strengthen your position on the market and leverage your competitive advantage |
|