Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum. Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.
Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.
Klippverktyg med spärrfunktion Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.
Weidmüller är specialist på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar upp till kabelsaxar för stora diametrar.
• Extremt snabb hantering tack vare tvåstegs hydraulpump
• 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
• Ergonomisk hantering och balanserad viktfördelning säkerställer säkert handhavande utan ansträngning
• Permanent styrning av batteriladdningen
• Övervakning av arbetscykeln och statusindikering
• Felmeddelande vid funktionsfel
Kapverktyg för kabelkanaler, för manuellt arbete vid kapning av kabelkanaler, täcker upp till 125 mm bredd och 2,5 mm väggtjocklek. Endast för plast utan förstärkning med fyllmedel. • Gradfri kapning utan avfall • Ledaranslag (1 000 mm) med styranordning för exakt kapning på längden • Bordsenhet för montering på arbetsbänk eller liknande arbetsyta • Härdade eggar av specialstål
Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum. Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.