Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktigt jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar.
Montageförenkling ger ytterligare fördelar. Det breda sortimentet omfattar ändhylsor med och utan plastkrage och alla vanliga på marknaden förekommande färgvarianter.
Ändhylsor med plastkrage på 0,14-16mm² i plastboxar med vridbart transparent lock. En ursparning i locket möjliggör en sortren urtagning och bestyckning. Genom att vrida locket till utgångspositionen är uttagsöppningen stängd och ändhylsorna skyddade mot förlust.
• Införingstratt i polypropylen
• värmetålig upp till 105°C
• Vid behov kan införingstratten också tillverkas i svårantändligt material
För ledare från 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)
Material E-Cu, galvaniskt förtennad
måttolerans enligt DIN 46228 del 4
• Konisk kabelgenomföringstratt i polypropylen
• Värmetålig upp till 105 grader C
För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvanised
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4
• Konisk kabelgenomföringstratt i polypropylen
• Värmetålig upp till 105 grader C
För två kabelledare, vardera 0,5–2 x 16,0 mm² (2 x AWG 20–2 x AWG 6)
Material E-Cu, tenngalvanised
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4
Sortiment ändhylsor och tom-låda:
Ändhylsor utan plastkrage:
Ändhylsor med plastkrage:
Ändhylsor för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar: