Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Stålkapslingar
Aluminiumkapslingar
Plastkapslingar
FieldPower® IP54...IP65-kapsling
Klippon® POK
TBF-serien
FPC- och MPC-serierna
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Tillbehör – Klippon® POK
Klippon® POK installationsmaterial
Klippon® POK jordningsplåt
Klippon® POK jordningsplåtar
Klippon® POK montagefötter
Klippon® POK montageplattor
Klippon® POK montageskenor
Klippon® POK-montageplattor i kombination med jordningsplattor
Klippon® POK-standardmontageplattor
Katalogversion:
2024-jul-13
Klippon® POK-standardmontageplattor
Information:
Visa
|
Dölj
Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet: • Finns i 17 storlekar • Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex) • Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits • Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren • Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd • Slagtålighet upp till 7 joule • Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta • Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter • Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor • Upp till brandklassning E60 beroende på konfigurationWeidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.
Art.nr.:
9510570000
Typ:
POK MOPL 0808
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 69 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.:
9510580000
Typ:
POK MOPL 0811
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 99 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510680000
Typ:
POK MOPL 0816
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 148.5 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510690000
Typ:
POK MOPL 0819
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 179 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510590000
Typ:
POK MOPL 1212
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 107 mm, Bredd: 109 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510600000
Typ:
POK MOPL 1222
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 107 mm, Bredd: 207 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510610000
Typ:
POK MOPL 1616
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 145 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510620000
Typ:
POK MOPL 1626
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 245 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510630000
Typ:
POK MOPL 1636
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 345 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510710000
Typ:
POK MOPL 1656
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 545 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510640000
Typ:
POK MOPL 2525
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 233 mm, Bredd: 238 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510650000
Typ:
POK MOPL 2540
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 234 mm, Bredd: 384 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510660000
Typ:
POK MOPL 2560
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 233 mm, Bredd: 583 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
Art.nr.:
9510670000
Typ:
POK MOPL 4040
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 389 mm, Bredd: 383 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver