Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Kabelförskruvningar för normalt industribruk - IND
Kabelförskruvningar för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC
Kabelförskruvningar för riskområden - Ex
Kompletterande tillbehör
Förnicklad mässing, kabelförskruvningar
Förskruvningar – plast
Kabelförskruvningar i rostfritt stål
IP68-version
IP68-version enligt EN 45545
IP65 klämskruv, halv förskruvning
IP65-tätning med flera ledare
IP54 böjskydd och koncentrisk dragavlastning
HQ-version för HDC
Katalogversion:
2024-jul-13
IP65 klämskruv, halv förskruvning
Information:
Visa
|
Dölj
Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.
Art.nr.:
1921720000
Typ:
VG H M20 MS
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1921740000
Typ:
VG H M25 MS
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1921760000
Typ:
VG H M32 MS
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1921770000
Typ:
VG H M40 MS
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1656390000
Typ:
KV 11-M
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1656400000
Typ:
KV 13-M
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1656410000
Typ:
KV 16-M
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1656420000
Typ:
KV 21-M
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1656430000
Typ:
KV 29-M
Utförande:
VG H (HDC halv kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Mässing, förnicklad