Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Verktyg
Automater
Programvara
Märkningar
Industriella skrivare
Industry Light
Cabinet Infrastructure
Plintmärkning
Ledar- och kabelmärkning
Apparatmärkning
Särskilda märkningar
Kabelmärkning >16 mm²
Ledarmärkning 0,22 – 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Relaterade märkningar
CableLine (PVC V0) 1,5–70 mm²
Transparenta hylsor 0,22 – 500 mm²
CLI C sluten
CLI O öppen
Märknål
Sortimentlådor
2-Paginerad/ 0.5 - 4 mm²
Kundanpassat tryck
Neutral
Standardtryck
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1 /1,5 - 4,0 mm²
CLI C 2 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3 / 16 - 70 mm²
Katalogversion:
2024-apr-20
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
Information:
Visa
|
Dölj
CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna. • Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar • En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde • Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning • Motsvarande tillbehör gör märkning lätt • Permanent, högkvalitativ märkning • Hög kontrast för optimal läsbarhet
Art.nr.:
1873330000
Typ:
CLI C 02-12 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 12 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
0252509999
Typ:
CLI C 02-15 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 15 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1873749999
Typ:
CLI C 02-18 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 18 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1873340000
Typ:
CLI C 02-21 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 21 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912500000
Typ:
CLI C 02-24 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 24 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912510000
Typ:
CLI C 02-27 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 27 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1568249999
Typ:
CLI C 02-3 SDR CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912550000
Typ:
CLI C 02-3 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912580000
Typ:
CLI C 02-30 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 30 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912590000
Typ:
CLI C 02-33 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 33 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912600000
Typ:
CLI C 02-36 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 36 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1912610000
Typ:
CLI C 02-39 SDR SG
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 39 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1869999999
Typ:
CLI C 02-6 SDR CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, enligt kundönskan
Art.nr.:
1899290000
Typ:
CLI C 02-9 SDR CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 1.3 - 3 mm, 9 x 3.4 mm, enligt kundönskan