Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Verktyg
Automater
Programvara
Märkningar
Industriella skrivare
Industry Light
Cabinet Infrastructure
Plintmärkning
Ledar- och kabelmärkning
Apparatmärkning
Särskilda märkningar
Kabelmärkning >16 mm²
Ledarmärkning 0,22 – 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Relaterade märkningar
Krympmaterial
SFM
TM-I
WM
Ordnat
Ändlöst
Flödesmotstånd
Halogenfri
Standard
HS
HSS
12 mm
25 mm
50 mm
Katalogversion:
2024-apr-06
12 mm
Information:
Visa
|
Dölj
Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.
Art.nr.:
2526230000
Typ:
HS-HF 1.2-2.4/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, vit
Art.nr.:
2526240000
Typ:
HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, gul
Art.nr.:
2526250000
Typ:
HS-HF 1.6-3.2/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, vit
Art.nr.:
2526260000
Typ:
HS-HF 1.6-3.2/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, gul
Art.nr.:
2526270000
Typ:
HS-HF 2.4-4.8/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 2.4 - 4.8 mm, 12.7 x 8.7 mm, vit
Art.nr.:
2526280000
Typ:
HS-HF 2.4-4.8/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 2.4 - 4.8 mm, 12.7 x 8.7 mm, gul
Art.nr.:
2526290000
Typ:
HS-HF 3.2-6.4/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, vit
Art.nr.:
2526300000
Typ:
HS-HF 3.2-6.4/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, gul
Art.nr.:
2526310000
Typ:
HS-HF 4.8-9.5/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, vit
Art.nr.:
2526320000
Typ:
HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, gul
Art.nr.:
2526330000
Typ:
HS-HF 6.4-12.7/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 6.4 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, vit
Art.nr.:
2526340000
Typ:
HS-HF 6.4-12.7/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 6.4 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, gul