Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Katalogversion: 2024-apr-06
V0-Material
SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

• Halogenfritt material
• Brandskyddsklass V0/V2
• Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
• Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
• Märkning i beprövat MultiCard-format


Produkter:

Art.nr.: 1888850000
Typ: VT SF 0/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1906370000
Typ: VT SF 00/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789230000
Typ: VT SF 1/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2 mm, 21 x 3.2 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789240000
Typ: VT SF 2/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789250000
Typ: VT SF 3/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.5 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789270000
Typ: VT SF 4.5/21 SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789260000
Typ: VT SF 4/21 MC SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789280000
Typ: VT SF 5/21 SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, enligt kundönskan
 
Art.nr.: 1789290000
Typ: VT SF 6/21 SDR V0
Artikelbeteckning:
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, enligt kundönskan
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar

Vill du återställa ditt urval?