Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktguide 
0
0
Snabbåtkomst
Katalogversion: 2022-maj-20
grön
SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2

Fördelar:

• Halogenfritt material
• brandskyddsklass V2
• Snabbt, verktygslöst montage
• Märkning i beprövat MultiCard-format
• Finns i höjderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.




Produkter:

Art.nr.: 1009110000
Typ: SFC 1/30 MC NE GN
Artikelbeteckning:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grön
 
Art.nr.: 1014630000
Typ: SFC 2/30 MC NE GN
Artikelbeteckning:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, grön
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.