Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Verktyg
Automater
Programvara
Märkningar
Skrivare
Industry Light
Cabinet Infrastructure
Plintmärkning
Ledar- och kabelmärkning
Apparatmärkning
Kabelmärkning >16 mm²
Ledarmärkning 0,22 – 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Relaterade märkningar
Krympmaterial
SFM
TM-I
WM
Ordnat
Ändlöst
Flödesmotstånd
Halogenfri
Standard
12 mm
25 mm
50 mm
Katalogversion:
2022-maj-20
12 mm
Information:
Visa
|
Dölj
Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.
Art.nr.:
2526030000
Typ:
HS 0.8-2.4/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 0.8 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, vit
Art.nr.:
2526060000
Typ:
HS 0.8-2.4/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 0.8 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, gul
Art.nr.:
2526070000
Typ:
HS 1.0-3.2/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, vit
Art.nr.:
2526080000
Typ:
HS 1.0-3.2/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, gul
Art.nr.:
2526090000
Typ:
HS 1.6-4.8/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 4.8 mm, 12.7 x 8.7 mm, vit
Art.nr.:
2526100000
Typ:
HS 1.6-4.8/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 4.8 mm, 12.7 x 8.7 mm, gul
Art.nr.:
2526110000
Typ:
HS 2.1-6.4/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 2.1 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, vit
Art.nr.:
2526120000
Typ:
HS 2.1-6.4/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 2.1 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, gul
Art.nr.:
2526130000
Typ:
HS 3.2-9.5/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, vit
Art.nr.:
2526140000
Typ:
HS 3.2-9.5/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 9.5 mm, 12.7 x 16.1 mm, gul
Art.nr.:
2526150000
Typ:
HS 4.2-12.7/12 MM W
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 4.2 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, vit
Art.nr.:
2526160000
Typ:
HS 4.2-12.7/12 MM Y
Artikelbeteckning:
Ledar- och kabelmärkning, 4.2 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, gul