Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Verktyg
Automater
Programvara
Märkningar
Industriella skrivare
Industry Light
Cabinet Infrastructure
Plintmärkning
Ledar- och kabelmärkning
Apparatmärkning
Särskilda märkningar
Kabelmärkning >16 mm²
Ledarmärkning 0,22 – 500 mm²
MultiCard
MultiMark
Relaterade märkningar
CableLine (PVC V0) 1,5–70 mm²
Transparenta hylsor 0,22 – 500 mm²
CLI C sluten
CLI O öppen
Märknål
Sortimentlådor
2-Paginerad/ 0.5 - 4 mm²
Kundanpassat tryck
Neutral
Standardtryck
CLI C 02-3 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-6 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-9 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1-3 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-6 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-9 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 2-4 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-6 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-9 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3-6 / 16 - 70 mm²
CLI C 3-9 / 16 - 70 mm²
CD
Multipack
gul
0 - 9
10 - 99
Specialtecken
Katalogversion:
2024-apr-20
Specialtecken
Information:
Visa
|
Dölj
CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna. • Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar • En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde • Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning • Motsvarande tillbehör gör märkning lätt • Permanent, högkvalitativ märkning • Hög kontrast för optimal läsbarhet
Art.nr.:
1868811726
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW A1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811727
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW A2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811739
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW I1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811740
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW I2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811741
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW IC CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811728
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW L1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811729
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW L2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811730
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW L3 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811731
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW MP CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811733
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW PE CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811742
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW S1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811743
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW S2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811735
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW U1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811736
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW U2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811737
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW U3 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811738
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW UN CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811150
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW X1 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.:
1868811151
Typ:
CLI C 1-6 GE/SW X2 CD
Artikelbeteckning:
CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul