Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon
ledare, kablar eller enheter – MultiMark
produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat,
praktiskt märkningssortiment som kan användas
tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara
M-Print® PRO för alla användningsområden.
Dina fördelar med MultiMark
• ”Olika material för olika krav“ • Kan användas med utrustning från flera tillverkare • Apparatmärkning med bekant design
Garanterad lång livslängd: ESG
De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.
Dina fördelar med MultiMark
• ”Olika material för olika krav“ • Kan användas med utrustning från flera tillverkare • Apparatmärkning med bekant design
Ingående standard: CC
Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.
Dina fördelar med MultiMark
• ”Olika material för olika krav“ • Kan användas med utrustning från flera tillverkare • Apparatmärkning med bekant design
Förebyggande av felmanövrering: SM
MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.
Dina fördelar med MultiMark
• ”Olika material för olika krav“ • Kan användas med utrustning från flera tillverkare • Apparatmärkning med bekant design
Individuell identifikation: EL
De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning.
En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.
Dina fördelar med MultiMark
• ”Olika material för olika krav“ • Kan användas med utrustning från flera tillverkare • Apparatmärkning med bekant design
THM-etiketterna erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och det användarvänliga utskriftssystemet M-Print® PRO under Windows optimerar märkningsproduktionen.
• Högvärdiga polyesteretiketter finns i olika färger • Tack vare det flexibla materialet och ett tjockt limskikt kan THM GEW användas på vinklade eller runda objekt, som t.ex. kablar eller slangar • De rullförpackade THM ET S7 kan användas för att märka Simatic 200S-, S7-300- och S7-400-moduler från Siemens • Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett, • Utskrift med termotransferskrivare THM MultiMark eller THM MultiMark Plus
UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar. Våra nya THM Pv-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer. Våra TABPACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcellskonstruktion.
Fördelar i korthet: • Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar • Individuellt märkt med M-Print® PRO • Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark