Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Kabelförskruvningar för normalt industribruk - IND
Kabelförskruvningar för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC
Kabelförskruvningar för riskområden - Ex
Kompletterande tillbehör
Förnicklad mässing, kabelförskruvningar
Förskruvningar – plast
Kabelförskruvningar i rostfritt stål
IP68-version
IP68-version med spiralformat böjskydd
IP67-version utan godkännande
HQ-version för HDC
Katalogversion:
2024-jul-13
IP67-version utan godkännande
Information:
Visa
|
Dölj
Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.
Art.nr.:
1909660000
Typ:
VG M12-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909670000
Typ:
VG M16-K67 4-8
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909680000
Typ:
VG M16-K67 5-10
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909700000
Typ:
VG M20-K67 10-14
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909690000
Typ:
VG M20-K67 6-12
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909710000
Typ:
VG M25-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909720000
Typ:
VG M32-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909730000
Typ:
VG M40-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909740000
Typ:
VG M50-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909750000
Typ:
VG M63-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909760000
Typ:
VG PG7-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909770000
Typ:
VG PG9-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909780000
Typ:
VG PG11-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909790000
Typ:
VG PG13.5-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909800000
Typ:
VG PG16-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909810000
Typ:
VG PG21-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909820000
Typ:
VG PG29-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909830000
Typ:
VG PG36-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909840000
Typ:
VG PG42-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Polyamid 6
Art.nr.:
1909850000
Typ:
VG PG48-K67
Utförande:
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6