Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Kabelförskruvningar för normalt industribruk - IND
Kabelförskruvningar för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC
Kabelförskruvningar för riskområden - Ex
Kompletterande tillbehör
Mässingförskruvningar Ex e
Kabelförskruvningar Ex e/d - A2L
Kabelförskruvningar Ex e/d - A2LC
Kabelförskruvningar Ex e/d – E1W
Kabelförskruvningar Ex e/d - E1XZ
Kabelförskruvningar i plast - Ex e med 7 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex e med 4 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex i med 7 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex i med 4 Joule
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LC
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LCS
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LC
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – E1XZS
Katalogversion:
2024-jul-13
Mässingförskruvningar Ex e
Information:
Visa
|
Dölj
Kabelförskruvningar av mässing som är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden Ex e (förhöjd säkerhet). De har även testats enligt de senaste normerna och standarderna IEC/EN 60079-0, och har även uppnått det nödvändiga ATEX-certifikatet.
Art.nr.:
1460040000
Typ:
VG M16 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1460050000
Typ:
VG M20 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1460070000
Typ:
VG M25 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1460080000
Typ:
VG M32 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1460090000
Typ:
VG M40 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.:
1460100000
Typ:
VG M50 EXE MS
Utförande:
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.