Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Cabtite - Kabelinföringsplattor
Cabtite - Kabelgenomföringsramar/kabelinföringsplintar
Cabtite - Tätningselement/kabelhylsor
Cabtite - Isärmonteringsbara kabelförskruvningar
Cabtite - Tillbehör
Single frame
Frame set
Inlays
Locking frame
Katalogversion:
2024-jul-13
Locking frame
Information:
Visa
|
Dölj
The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.
Art.nr.:
2907560000
Typ:
CABTITE OFRL BK
Utförande:
Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, Djupsvart, Höjd: 77 mm, Bredd: 9 mm, Djup: 62 mm, -40 °C…120 °C
Art.nr.:
2584260000
Typ:
CABTITE FRL 4-1 BK
Utförande:
Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2584240000
Typ:
CABTITE FRL 10/6 BK
Utförande:
Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 105 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2584220000
Typ:
CABTITE FRL 16/8 BK
Utförande:
Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 125 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2584210000
Typ:
CABTITE FRL 24/10 BK
Utförande:
Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 152 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C…120 °C, IP66