Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Cabtite - Kabelinföringsplattor
Cabtite - Kabelgenomföringsramar/kabelinföringsplintar
Cabtite - Tätningselement/kabelhylsor
Cabtite - Isärmonteringsbara kabelförskruvningar
Cabtite - Tillbehör
SE small 20x20mm in grey
SE small 20x20mm in black
SE large 40x40mm in grey
SE large 40x40mm in black
Katalogversion:
2024-jul-13
SE small 20x20mm in grey
Information:
Visa
|
Dölj
Vare sig det gäller en stor eller liten kabeldiameter – Cabtite erbjuder alltid det rätta tätningsinsatsen.
Den koniska formen hos tätningselementen gör att de tidigare utsatta inläggspanelerna kan tryckas in enkelt från insidan till utsidan. Det tätar mellanutrymmena säkert och minskar belastningen i enlighet med DIN EN 62444. Tätningsinsatserna i kombination med ramarna uppnår skyddsklassen IP 66. Som ett resultat av dess slitsade design med vågskärning är den speciellt lämpad för förkonfektionerade ledningar.
• De svarta tätningsinsatserna är utformade för en särskilt hög drifttemperatur och erbjuder brandskyddsklass UL 94 HB
• De grå tätningselementen följer brandskyddsklass UL 94 V0 och är därför lämpliga för kraven inom järnvägsindustrin.
• Genom att använda flera insatser kan två eller fler kablar samt specialkablar dras genom ett tätningselement
Art.nr.:
2583410000
Typ:
CABTITE SE 3 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP54, IP65, IP66
Art.nr.:
2583350000
Typ:
CABTITE BSE SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583370000
Typ:
CABTITE SE 1.5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583360000
Typ:
CABTITE SE 1.5-2 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583390000
Typ:
CABTITE SE 2 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583380000
Typ:
CABTITE SE 2-3 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583400000
Typ:
CABTITE SE 3-4 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583450000
Typ:
CABTITE SE 5-6 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583440000
Typ:
CABTITE SE 4-5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2583460000
Typ:
CABTITE SE 6-7 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584660000
Typ:
CABTITE SE 7-8 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584650000
Typ:
CABTITE SE 8-9 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584630000
Typ:
CABTITE SE 9-10 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584610000
Typ:
CABTITE SE 10-11 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584600000
Typ:
CABTITE SE 11-12 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584590000
Typ:
CABTITE SE 12-13 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584570000
Typ:
CABTITE SE 13-14 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584560000
Typ:
CABTITE SE 14-15 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584550000
Typ:
CABTITE SE 15-16 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584900000
Typ:
CABTITE SE 2/4-5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584890000
Typ:
CABTITE SE 2/5-6 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584880000
Typ:
CABTITE SE 2/6.5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584830000
Typ:
CABTITE SE 2/7 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584820000
Typ:
CABTITE SE 2/8 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584870000
Typ:
CABTITE SE 4/2-3 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584860000
Typ:
CABTITE SE 4/3-4 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584840000
Typ:
CABTITE SE 4/4-5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584850000
Typ:
CABTITE SE 4/4.5 SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584810000
Typ:
CABTITE SE 1/ASI SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Art.nr.:
2584800000
Typ:
CABTITE SE 2/ASI SML GY
Utförande:
Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66