Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Cabtite - Kabelinföringsplattor
Cabtite - Kabelgenomföringsramar/kabelinföringsplintar
Cabtite - Tätningselement/kabelhylsor
Cabtite - Isärmonteringsbara kabelförskruvningar
Cabtite - Tillbehör
Single frame
Frame set
Inlays
Locking frame
Katalogversion:
2024-jul-13
Single frame
Information:
Visa
|
Dölj
The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.
Art.nr.:
2583490000
Typ:
CABTITE FR 4-1 BK
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2891450000
Typ:
CABTITE FRFT 4-1
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2583480000
Typ:
CABTITE FR 10/6 BK
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 106 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2891480000
Typ:
CABTITE FRFT 10/6
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2583470000
Typ:
CABTITE FR 16/8 BK
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 126 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2891510000
Typ:
CABTITE FRFT 16/8
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2583800000
Typ:
CABTITE FR 24/10 BK
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 153 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Art.nr.:
2891540000
Typ:
CABTITE FRFT 24/10
Utförande:
Ram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 70 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66