Hankontakt med lött flänsfäste i mitten med raster 7,62 för 400 V IT-system i enlighet med IEC 61800-5-1. UL-godkännande i enlighet med UL840 (600 V) vid användning av ledande kontakt. Vid användning tillsammans med BLZ 7.62 IT uppfylls de utökade kraven för 5,5 mm fingerskydd med IT-system (400 V relativt till jord), i enlighet med IEC 61800-5-1. När ingen hylsdel finns säkerställer kontaktbilden en minsta fingersäkerhet på 1 mm med 20 N tryck på provfingret. Låsningen med lödd mittfläns minskar platsbehovet med en rasterbredd jämfört med konventionella lösningar. Kan på begäran även levereras med skruvfläns eller utan fläns.
90° hankontakt med lödflänsfäste med delning 7,62 för 400 V IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1. Godkännande UL enligt UL840 600 V med "first make, last brake" PE-kontakt. Uppfyller de ökade kraven på fingersäkerhet för IT-kraftnät enligt IEC68100-5-1 för 400 V till jord i kombination med honkontakten BLZ 7.62 IT..., Utan honkontakt garanterar kontaktbilden en minimal fingersäkerhet av 1 mm med 20 N tryck på testfingret. Mittflänslåsningen i mittflänsen reducerar utrymmesbehovet i jämförelse med konventionella lösningar med en rasterbredd. Kan efter förfrågan även levereras med skruvfläns eller utan fläns.
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
4mm²
»
Stiftlist, lödanslutning
»
SL 7.62IT/90