OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - 50 kVA-effektklassen Mer ström för mer effekt.
Dagens högsta klass i effekt-kontaktdonssystemet OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP medger med sitt kontaktsystem för hög belastning en jackbar energiöverföring med största möjliga reserver. HP står för High Performance vilket betonas ytterligare av den höga kontinuerliga drifttemperaturen på 120 °C. Den skräddarsydda, jackbara lösningen för alla applikationer som måste uppfylla 600 V UL eller 1 000 V (IEC) vid upp till 76 A (IEC) och 54 A (UL).
Effektiv honkontakt med den beprövade, 100 % underhållsfria Weidmüller-klämbygeln av stål. Polförlustfritt byggbar eller med patenterad multifunktionsfläns för snabb, säker och verktygslös låsning. Maximal anslutnings- och driftsäkerhet tack vare en kontaktbild som förhindrar felaktig insättning, med unikt mångsidig kodning, skydd mot felaktig inkoppling och 4-punkts silverkontakt.
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
16mm²
»
Honkontakt fjäder- skruvanslutning
»
BUZ 10.16HP/180