OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – 28 kVA-effektklassen Exakt passande lösningar för effektanslutningar
Mer effektreserver för högre belastbarhet: Mellanklassen i effekt-kontaktdonssystemet OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP är med brett areaområde, hög överlasttålighet, och det största urvalet när det gäller varianter och tillbehör "arbetshästen" i HP-serien. HP står för "High Performance" - det betyder inte bara en maximal ström, upp till 50 °C utan derating, utan även ett obegränsat godkännande enligt UL för 600 V. Dessutom uppfyller dessa kontaktdon den enligt applikationsnormen IEC61800-5-1 krävda fingersäkerheten för 400V-TN-nät (+3,0 mm ).
Produkter:
Färgkod:
svart
Art.nr.:
2499940000
Typ:
SV-SMT 7.62HP/02/270SF 2.6SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvfläns, THT/THR lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 2, 270°, Lödstiftlängd (l): 2.6 mm, förtennad, svart, Box