270° hankontakt med 7,62 delning för 400 V IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1. Godkännande UL enligt UL840 600 V.
Uppfyller de utökade kraven på 5,5 mm fingersäkerhet för IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1 för 400 V till jord i kombination med honkontakten BVZ 7.62 IT... Utan honkontakt garanterar kontaktbilden en minimal fingersäkerhet av >3 mm med 20 N tryck på testfingret.
270° hankontakt med 7,62 delning för 400 V IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1. Godkännande UL enligt UL840 600 V.
Uppfyller de utökade kraven på 5,5 mm fingersäkerhet för IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1 för 400 V till jord i kombination med honkontakten BVZ 7.62 IT... Utan honkontakt garanterar kontaktbilden en minimal fingersäkerhet av >3 mm med 20 N tryck på testfingret.
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6mm²
»
Hankontakter, lödanslutning
»
SV 7.62IT 270
»
SV 7.62IT 270MF SN