Hankontakt med lött flänsfäste i mitten med raster 7,62 för 400 V IT-system i enlighet med IEC 61800-5-1. UL-godkännande 600 V enligt UL840.
Vid användning tillsammans med BVZ 7.62 IT hylsblock uppfylls de utökade kraven för 5,5 mm fingerskydd med IT-system (400 V relativt till jord), i enlighet med IEC 61800-5-1. När ingen hylsdel finns säkerställer kontaktbilden en minsta fingersäkerhet på 3 mm med 20 N tryck på provfingret.
90° hankontakt med lödflänsfäste med delning 7,62 för 400 V IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1. Godkännande UL enligt UL840 600 V.
Uppfyller de utökade kraven på 5,5 mm fingersäkerhet för IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1 för 400 V till jord i kombination med honkontakten BVZ 7.62 IT... Utan honkontakt garanterar kontaktbilden en minimal fingersäkerhet av >3 mm med 20 N tryck på testfingret.
270° hankontakt med 7,62 delning för 400 V IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1. Godkännande UL enligt UL840 600 V.
Uppfyller de utökade kraven på 5,5 mm fingersäkerhet för IT-kraftnät enligt IEC 61800-5-1 för 400 V till jord i kombination med honkontakten BVZ 7.62 IT... Utan honkontakt garanterar kontaktbilden en minimal fingersäkerhet av >3 mm med 20 N tryck på testfingret.
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6mm²
»
Hankontakter, lödanslutning
»
SV 7.62IT 90
SV 7.62IT 90:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6mm²
»
Hankontakter, lödanslutning
»
SV 7.62IT 270