Mer Power on board: 150 A /1000 V med ledare upp till 50 mm² kan helt enkelt anslutas till kretskortet!
Die LXXX 15.0 förbinder marknadens krav på säkerhet, effekttäthet och miniatyrisering med den beprövade klämbygeltekniken i kompakt standardkapsling till en effektiv lösning för hela värdekedjan– utvecklingen och tillverkning, ända till försäljning och underhåll
Som funktion- och formfaktor påverkar anslutningstekniken förutom tillförlitlighet och design även kostnaderna för och hanteringen av en applikation Med ersättning av komplexa t.ex. bult- eller strömskenekonstruktioner blir kretskortet även i högströmsområdet en genomgående, framtidssäker systemplattform.
Med bättre integration i applikationen och samtidigt en minskning av storleken uppfyller LXXX 15.0 de viktiga kraven inom effektelektroniken på ett bättre sätt än de kända konstruktionerna och anslutningselementen.
Produkter:
Antal poler:
Antal poler:
1
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1047440000
Typ:
LXXX 15.00/01/90FL 4.5SN BK BX
Lödstiftlängd (l):
4,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 15.00 mm, Antal poler: 1, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 50 mm², Box