Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Katalogversion: 2025-apr-12
90°, spärr nere, THR

RJ45-sändarhylsor (magnetiska) för gigabit-ändamål (1000 base-T) med integrerad kompensering motverkar aktivt induktiva och kapacitiva kopplingar och gör att utrymme kan sparas på kretskortet.


Produktsortimentet omfattar följande designtyper:
• 90 °, liggande (horisontell) och 180 °, stående (vertikal)
• spärr upp/spärr ned
• Lödningsprocess THT, THR eller SMD
• Brett utbud av olika designtyper, även med inbyggda lysdioder och skärmade kontaktflikar
• Överföringshastighet upp till 1 Gbit/s
• Förpackad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på tape-on-reel (RL)
• Kompatibel med modulär RJ45-anslutning enligt ANSI / TIA-1096-A och IEC 60603
• Dielektrisk styrka ≥1500 VAC RMS (2250 VAC toppvärde) enligt IEEE 802.3
• Dielektrisk styrka ≥1500 VAC (toppvärde) eller ≥1500 VDC enligt IEC 60603
• Uppfyller kraven i IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab eller 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)

Egenskaper och fördelar:
• Utökat temperaturområde på –40 °C till +85 °C för maximal prestanda
• Förstärkt guldlager (30 µ“) för förbättrat korrosionsskydd
• Minst 0,3 mm fritt utrymme garanterar ett perfekt lödningsresultat




Produkter:

Färgkod: svart
Art.nr.: 2564440000
Typ: RJ45G1 R1D 3.2E4N RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 1000 Mbps , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Nej, Antal poler: 10, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2544510000
Typ: RJ45G1 R1D 3.3E4G/Y TY
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 1000 Mbps , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, grön, gul, Antal poler: 10, Bricka (manuell montering)
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2638860000
Typ: RJ45G1 R1D 3.3E4GY/GY RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Antal poler: 8, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2564430000
Typ: RJ45M R1D 3.2E4N RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 10/100 MBit/s , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Nej, Antal poler: 8, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2564410000
Typ: RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 10/100 MBit/s , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, grön, gul, Antal poler: 8, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2461060000
Typ: RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 10/100 MBit/s , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: ingen, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, gul, grön, Antal poler: 8, Bricka (manuell montering)
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2582680000
Typ: RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY SO
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 10/100 MBit/s , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Skärmflikar: ingen, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, grön, gul, Antal poler: 7, Bricka (manuell montering)
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2661700000
Typ: RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 100 MBit/s, POE , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Antal poler: 10, Bricka (manuell montering)
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2661710000
Typ: RJ45MP R1D 3.3E4N RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, RJ45-uttag omvandlare, 100 MBit/s, POE , THT/THR lödanslutning, 90°, Spärralternativ: nedre, Antal poler: 10, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar

Vill du återställa ditt urval?