Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Omnimate 4.0
OMNIMATE-data kretskortskontakt
Kretskortsplintar - OMNIMATE signal
Kretskortskontaktdon - OMNIMATE Signal
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
Apparatplintar för genomföring - OMNIMATE Power
PCB rundstickanslutningar - IP67
Provsats – OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0,098 tum) – BL/SL-serien 2,50
Raster 3,50 mm (0,138 tum) - B2CF/S2C- och B2L/S2L-serierna - 2-radig
Delning 3,50 mm (0.0138 inch) - serie BL/SL 3.50
Delning 3,81 mm (0.150 inch) - serie BC/SC 3.81
Delning 5,00 mm (0.0197 inch) - serie BL/SL 5.00
Delning 5,08 mm (0.200 inch) - serie BL/SL 5.08
Rektangulärkontaktdon - serie RSV
Tillbehör
Stiftplintar THR-lödanslutning
Honkontakt – PUSH IN-fjäderanslutning.
Stiftplintar lödanslutning
Hylsdel fjäderanslutning
B2L 3.5 QV
B2L 3.50 QV SN
B2L 3.50F QV SN
B2L 3.50LH QV SN
Katalogversion:
2024-jul-13
B2L 3.50F QV SN
Information:
Visa
|
Dölj
Hylsdel med integrerad överkoppling och tydlig märkning möjliggör en avbrottsfri vidarekoppling av matningen med full strömledningsförmåga hos den anslutningsbara ledararean. Överkopplingen ligger vertikalt mellan polerna hos de över varandra liggande raderna. Ledaranslutning i fjäderanslutningsteknik med rak utgångsvinkel med raster 3,5 mm. Fläns och lösgöringsspak finns. Förpackning i kartong.
Antal poler:
6
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1944670000
Typ:
B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 1 mm², Box
Antal poler:
8
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1944680000
Typ:
B2L 3.50/08/180FQV4 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 1 mm², Box
Antal poler:
10
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1944690000
Typ:
B2L 3.50/10/180FQV5 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 1 mm², Box
Antal poler:
12
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1944700000
Typ:
B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 1 mm², Box