OMNIMATE Data är kretskortsuttag med RJ45- och USB-gränssnitt för säker dataöverföring i industriella Ethernet-miljöer. RJ45-komponenter från Weidmüller ger pålitlig överföring av stora dataflöden på upp till 1 Gbit/s. Med olika varianter för THT-, THR- och SMT-lödningsprocesserna är honhylsorna lämpliga för alla vanligt förekommande kretskortsbestyckningstekniker. De olika byggformerna på RJ45-kretskortsuttagen gör det möjligt att anpassa dem till den aktuella kapslingens utformning.
PCB-honor, Single-pair-Ethernet Single Pair Ethernet är en teknik som endast kräver ett kabelpar för att överföra data och ström. Fördelarna med detta gör SPE till det bästa valet av nätverk på fältet och generellt. Fördelar med Single Pair Ethernet:
• Konsekvent: SPE möjliggör enhetlig Ethernet-baserad kommunikation från givaren till molnet • Framtidssäkert: nyckelteknologi för industri 4.0 och IIoT • Flexibelt: räckvidd på upp till 1000 m och överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/sek möjliggör ett brett användningsområde • Innovativt: lägre vikt, mindre utrymmesbehov och enklare installation
Dina särskilda fördelar • Kostnadseffektiva alternativ till RJ45- och M12-anslutningar • Dataöverföring som uppfyller Ethernetregler, t.ex. PROFINET-tillämpningar (Kat. 5, upp till 100 Mbps) • Beprövad kabelanslutning typ PUSH IN • Lämplig för lödningsprocess THT (LMF) och THR (LSF-SMT) • Lämplig för dataöverföring enligt ISO/IEC 11801-1, DIN SS-EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) och ANSI/TIA-568-B.2-10 • Många olika användningsområden för alla IIoT-enheter
• Ethernet-APL-kompatibel • Utrymmes- och viktbesparande design • Kostnadseffektiva alternativ till RJ45- och M12-anslutningar • Finns med PUSH IN, SNAP IN, klämbygel eller spänningsfjäderanslutning • Lämplig för THT och THR lödprocesser • 10 Mbit/s kommunikation för långa avstånd (1000m) enligt IEEE 802.3cg-2019 • PoDL fjärransluten energiförsörjning enligt IEEE 802.3bu • Ethernet-APL är lämpligt för alla IIoT-enheter och skräddarsytt för processindustrin
Produktsortimentet omfattar följande designtyper: • 90 °, liggande (horisontell) och 180 °, stående (vertikal) • spärr upp/spärr ned • Lödningsprocess THT, THR eller SMD • Brett utbud av olika designtyper, även med inbyggda lysdioder och skärmade kontaktflikar • Effektkategori Cat. 3 till Cat. 6 • Förpackad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på tape-on-reel (RL) • Kompatibel med modulär RJ45-anslutning enligt ANSI / TIA-1096-A och IEC 60603 • Dielektrisk styrka ≥1500 VAC RMS (2250 VAC toppvärde) enligt IEEE 802.3 • Dielektrisk styrka ≥1500 VAC (toppvärde) eller ≥1500 VDC enligt IEC 60603
Egenskaper och fördelar: • Utökat temperaturområde på –40 °C till +85 °C för maximal prestanda • Förstärkt guldlager (30 µ“) för förbättrat korrosionsskydd • Minst 0,3 mm fritt utrymme garanterar ett perfekt lödningsresultat
RJ45-sändarhylsor (magnetiska) för gigabit-ändamål (1000 base-T) med integrerad kompensering motverkar aktivt induktiva och kapacitiva kopplingar och gör att utrymme kan sparas på kretskortet.
Produktsortimentet omfattar följande designtyper: • 90 °, liggande (horisontell) och 180 °, stående (vertikal) • spärr upp/spärr ned • Lödningsprocess THT, THR eller SMD • Brett utbud av olika designtyper, även med inbyggda lysdioder och skärmade kontaktflikar • Överföringshastighet upp till 1 Gbit/s • Förpackad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på tape-on-reel (RL) • Kompatibel med modulär RJ45-anslutning enligt ANSI / TIA-1096-A och IEC 60603 • Dielektrisk styrka ≥1500 VAC RMS (2250 VAC toppvärde) enligt IEEE 802.3 • Dielektrisk styrka ≥1500 VAC (toppvärde) eller ≥1500 VDC enligt IEC 60603 • Uppfyller kraven i IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab eller 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Egenskaper och fördelar: • Utökat temperaturområde på –40 °C till +85 °C för maximal prestanda • Förstärkt guldlager (30 µ“) för förbättrat korrosionsskydd • Minst 0,3 mm fritt utrymme garanterar ett perfekt lödningsresultat
USB som ett pålitligt datagränssnitt för din apparat för industrianvändning. På grund av de många fördelarna används för det mesta USB-honkontakter inom elbranschen. Det stora sortimentet av USB-A-, -B-, -C- och -micro-komponenter garanterar framtidssäker byggform av apparater med hastigheter på upp till 10 Gbit/s. Våra USB-honkontakter för mönsterkort stöder de robusta standarderna USB 2.0, 3.0 och 3.1 för snabb och enkel dataöverföring. De enskilda anslutningarna uppfyller kraven på tålighet och ansluts tillförlitligt.
• Upp till 10,000 stickcykler
• THT, THR eller SMD lödprocess
• Tillgänglig i byggform 180° (vertikalt/upprätt) eller 90° (horisontellt/liggande)
• Packad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på en rulle (tape-on-reel, RL)
• Förstärkt guldlager för förbättrat korrosionsskydd
• USB 3.1-honkontakt stödd datahastighet på 10 Gbit/s för snabb dataöverföring
• USB-C-honkontakt ger en felfri anslutning tack vare en symmetrisk byggform
• Robust plug & play drift - ansluter och koppla från utan att stänga av eller starta om systemet