Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Omnimate 4.0
OMNIMATE-data kretskortskontakt
Kretskortsplintar - OMNIMATE signal
Kretskortskontaktdon - OMNIMATE Signal
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
Apparatplintar för genomföring - OMNIMATE Power
PCB rundstickanslutningar - IP67
Provsats – OMNIMATE
Klämbygel-skruvanslutning
Tryckbygel-skruvanslutning
PUSH IN-fjäderanslutning
Fjäderanslutning
Flatstiftsanslutning
Tillbehör
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00-5.08 mm - LMZF 5
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
2,5 mm² (AWG 14) - delning 5,08 mm - LMZF 5.08 flervånings
LMZF 10/135
LMZFL 10/135
Katalogversion:
2024-jul-13
LMZFL 10/135
Information:
Visa
|
Dölj
Den kompakta installationsplinten för den vanliga ledararean 2,5mm². Klämfjäderanslutning med 135° anslutningsriktning i variabelt raster 10,00 - 10,16 mm (1 komponent = 2 raster). Märkdata: • 24A vid 40°C / 1000V (IEC) resp. 15A / 300V (UL) • 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL) • Brännbarhetsklass enligt UL 94: V0 Användningsfördelar: • Säker: ATEX certifiering Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) • Temperaturtålig: varaktigt belastbar upp till 120°C tack vare det högkvalificerade- isoleringsmaterialet Wemid • Variabel: Enkel rasteranpassning från 10,00 till 10,16 mm (0.400 tum) • Bekväm: Alternativ med manöverspak för att öppna klämstället
Visa alla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Antal poler:
2
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953930000
Typ:
LMZFL 10/2/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
3
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953940000
Typ:
LMZFL 10/3/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
4
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953950000
Typ:
LMZFL 10/4/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
5
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953960000
Typ:
LMZFL 10/5/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 5, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
6
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953970000
Typ:
LMZFL 10/6/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 6, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
7
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953980000
Typ:
LMZFL 10/7/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 7, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
8
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1953990000
Typ:
LMZFL 10/8/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 8, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
9
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1954000000
Typ:
LMZFL 10/9/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
10
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1954010000
Typ:
LMZFL 10/10/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
11
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1954020000
Typ:
LMZFL 10/11/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 11, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Antal poler:
12
Färgkod:
orange
Art.nr.:
1954030000
Typ:
LMZFL 10/12/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l):
3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning med ställdon, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box