Den robusta direktanslutningen för maximala ström- och spänningskrav i alla applikationer inom effektelektronik, som solenergi-växelriktare, frekvensomvandlare, servostyrningar och strömförsörjningar.
Förvänta dig mer än bara kretskortsplint: • Maximal effekt: 150 A / 1000 V (IEC) och 127 A / 600 V (UL) • Appliaktionsanpassad skalbarhet: anslutningsareor från 16 mm² till 50 mm² • Enkelt godkännande av apparaterna upp till 600 V enligt UL • Underhållsfri stålbygel för vibrationståliga skruvanslutningar Vår service:
Designa enkelt din plint med skräddarsydd text med produktkonfiguratorn.
Denna kretskortsplint med raster 6,35 mm och beprövad klämbygelanslutning ger följande egenskaper: anslutningar för 1000 V, 32 A, 6 mm² ledningsdiameter och förskjutna lödstift, med ledarutgångsriktning 90°.
Denna kretskortsplint ger anslutningar för 76 A och 16 mm² ledningsdiameter med beprövad klämbygelanslutning i raster 10,16 mm, ledarutgångsriktning i 90° utförande.
Denna kretskortsplint ger kapacitet för 1000 V, ett mätuttag, 76 A och 16 mm² ledningsdiameter, och lödstift med offset. Den har vår beprövade klämbygelanslutning i raster 10,16 mm och 90° ledaranslutningsvinkel.
Denna kretskortsplint ger anslutningar för 1000 V, 76 A och 16 mm² ledningsdiameter med beprövad klämbygelanslutning i raster 12,7 mm, ledarutgångsriktning i 90° utförande.
Mer Power on board: 150 A /1000 V med ledare upp till 50 mm² enkelt anslutet till kretskortet!
LXXX 15.0 kombinerar marknadens krav på säkerhet, effekttäthet och miniatyrisering med den beprövade klämbygeltekniken i kompakt standardformat till en effektiv lösning för hela värdekedjan – från utveckling och tillverkning, ända till installation och underhåll.
Som funktions- och formfaktor påverkar anslutningstekniken förutom tillförlitlighet och design även kostnaderna för och hanteringen av en applikation Med utbyte av komplexa t.ex. bult- eller strömskenekonstruktioner blir kretskortet även i högströmsområdet en genomgående, framtidssäker systemplattform.
Med bättre integration i applikationen och samtidigt en minskning av storleken uppfyller LXXX 15.0 de viktiga kraven inom effektelektroniken på ett bättre sätt än de kända konstruktionerna och anslutningselementen.
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
6 mm² (AWG 10) – raster 6,35 mm – LL 6.35
6 mm² (AWG 10) – raster 6,35 mm – LL 6.35:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point:
Online Catalogue
»
Anslutningsteknik
»
PCB-plintar och -kontaktdon
»
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
»
Klämbygel-skruvanslutning
»
LXXX 15,00