Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Omnimate 4.0
OMNIMATE-data kretskortskontakt
Kretskortsplintar - OMNIMATE signal
Kretskortskontaktdon - OMNIMATE Signal
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
Apparatplintar för genomföring - OMNIMATE Power
PCB rundstickanslutningar - IP67
Provsats – OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0,098 tum) – BL/SL-serien 2,50
Raster 3,50 mm (0,138 tum) - B2CF/S2C- och B2L/S2L-serierna - 2-radig
Delning 3,50 mm (0.0138 inch) - serie BL/SL 3.50
Delning 3,81 mm (0.150 inch) - serie BC/SC 3.81
Delning 5,00 mm (0.0197 inch) - serie BL/SL 5.00
Delning 5,08 mm (0.200 inch) - serie BL/SL 5.08
Rektangulärkontaktdon - serie RSV
Tillbehör
Stiftlister THR-lödanslutning
Stiftlister lödanslutning
Honkontakt klämbygel-skruvanslutning
Honkontakt PUSH IN-fjäderanslutning.
Honkontakt lödanslutning
BLF 3.50
BL-I/O 3.5
BL-I/O 3.5 NPN LED
BL-I/O 3.5 PNP LED
BL-I/O 3,5F CJC
BL-I/O 3.5/10
BL-I/O 3.5/30
Katalogversion:
2024-jul-13
BL-I/O 3.5/10
Information:
Visa
|
Dölj
Hondelar med fjäderanslutning (PUSH IN) som en jackbar anslutningsnivå för decentraliserade elektroniska I/O-komponenter; används tillsammans med stiftlister i delning 3,50 mm.
Antal poler:
10
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1779880000
Typ:
BL-I/O 3.50/10F SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Antal poler:
10
Färgkod:
ljusgrå
Art.nr.:
1871690000
Typ:
BL-I/O 3.50/10F SN LTGY BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Antal poler:
10
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1779870000
Typ:
BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Antal poler:
10
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1531180000
Typ:
BL-I/O 3.50/10/180LR SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box