Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Omnimate 4.0
OMNIMATE-data kretskortskontakt
Kretskortsplintar - OMNIMATE signal
Kretskortskontaktdon - OMNIMATE Signal
Kretskortsplintar - OMNIMATE Power
Kretskortskontakt - OMNIMATE Power
Apparatplintar för genomföring - OMNIMATE Power
PCB rundstickanslutningar - IP67
Provsats – OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0,098 tum) – BL/SL-serien 2,50
Raster 3,50 mm (0,138 tum) - B2CF/S2C- och B2L/S2L-serierna - 2-radig
Delning 3,50 mm (0.0138 inch) - serie BL/SL 3.50
Delning 3,81 mm (0.150 inch) - serie BC/SC 3.81
Delning 5,00 mm (0.0197 inch) - serie BL/SL 5.00
Delning 5,08 mm (0.200 inch) - serie BL/SL 5.08
Rektangulärkontaktdon - serie RSV
Tillbehör
Stiftlisterr THR-lödanslutning
Stiftlister lödanslutning
Honkontakt klämbygel-skruvanslutning
Honkontakt PUSH IN-anslutning.
SL-SMT 5.00HC/90
SL-SMT 5.00HC/90G
SL-SMT 5.00HC/90LF
SL-SMT 5.00HC/180
SL-SMT 5.00HC/180G
SL-SMT 5.00HC/180LF
SLDV-THR 5.00/180
SLDV-THR 5.00/180F
SLDV-THR 5.00/180FLF
SLDV-THR 5.00/180G
SLDV-THR 5.00/180GLF
Katalogversion:
2024-jul-13
SLDV-THR 5.00/180FLF
Information:
Visa
|
Dölj
Högtemperaturbeständig, tvåvånings, sidförskjuten stiftlist med slutna sidor, med lödfläns som alternativ. Lödstift 1,5 mm lämplig för reflowapplikationer Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1883100000
Typ:
SLDV-THR 5.00/04/180FLF 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1895600000
Typ:
SLDV-THR 5.00/32/180FLF 1.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 32, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1883300000
Typ:
SLDV-THR 5.00/38/180FLF 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 38, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
Färgkod:
svart
Art.nr.:
1883330000
Typ:
SLDV-THR 5.00/44/180FLF 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 44, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box