USB som ett pålitligt datagränssnitt för din apparat för industrianvändning. På grund av de många fördelarna används för det mesta USB-honkontakter inom elbranschen. Det stora sortimentet av USB-A-, -B-, -C- och -micro-komponenter garanterar framtidssäker byggform av apparater med hastigheter på upp till 10 Gbit/s. Våra USB-honkontakter för mönsterkort stöder de robusta standarderna USB 2.0, 3.0 och 3.1 för snabb och enkel dataöverföring. De enskilda anslutningarna uppfyller kraven på tålighet och ansluts tillförlitligt.
• Upp till 10,000 stickcykler
• THT, THR eller SMD lödprocess
• Tillgänglig i byggform 180° (vertikalt/upprätt) eller 90° (horisontellt/liggande)
• Packad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på en rulle (tape-on-reel, RL)
• Förstärkt guldlager för förbättrat korrosionsskydd
• USB 3.1-honkontakt stödd datahastighet på 10 Gbit/s för snabb dataöverföring
• USB-C-honkontakt ger en felfri anslutning tack vare en symmetrisk byggform
• Robust plug & play drift - ansluter och koppla från utan att stänga av eller starta om systemet
Produkter:
Färgkod:
Färgkod:
svart
Art.nr.:
2563710000
Typ:
USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK
Utförande:
OMNIMATE-data - USB-uttag, Hylslist, Type A, 480 Mbps, THT lödanslutning, 90°, ≥ 1500, Delning i mm (P): 2.00 mm, Antal poler: 4, PBT, svart, Bricka (manuell montering)
OMNIMATE-data - USB-uttag, Hylslist, Type A, 5 Gbps, THT lödanslutning, 90°, ≥ 1500, Delning i mm (P): 2.00 mm, Antal poler: 9, PBT, blå, Bricka (manuell montering)