Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Universellt område
Applikationssortiment
Plintar för direktmärkning
Tillbehör
SNAP IN-teknologi
PUSH-IN-teknologi
Fjäderteknik
Klämbygelteknik
Bultteknik
W-serien
SAK-serien
Standard
Kompakt
Miniplintar för ledningsdragning i kapsling
Genomgångsplintar
Skyddsledarplintar
Säkringsplintar
Frånskiljbara mätplintar
Jackbara plintar
Plintar med elektroniska komponenter
plintar med fjäderanslutning
plintar med blandad anslutning
1 våning
2 våningar
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
25 mm²
För användning i explosionsfarliga områden
För industrianvändning
Katalogversion:
2024-jul-13
För användning i explosionsfarliga områden
Information:
Visa
|
Dölj
I vissa applikationer är det lämpligt att skydda genomföringsanslutningen med en separat säkring. Säkringsplintarna består av ett bottenavsnitt av en säkringsplint med en säkringsinsatsbärare. Säkringarna varierar från svängbara säkringsspakar och pluggbara säkringshållare till skruvbara förslutningar och plana plug-in-säkringar.
Art.nr.:
2562590000
Typ:
WSI 4
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
2564350000
Typ:
WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
2564380000
Typ:
WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
2564360000
Typ:
WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Art.nr.:
2564370000
Typ:
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20