Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
Hane (skärmad)
Hane
Hona
Hona (skärmad)
Hona med LED
Tvillinghane
Twin-honkontakt
rak
vinklad
3-polig, A-kodad
3-polig, A-kodad, bockad
4-polig, A-kodad med 2 LED
4-polig, A-kodad med 3 LED
5-polig, A-kodad, med 3 LED
PUR halogenfri gul (UGE)
PUR halogenfri svart (U)
PVC svart (V)
Svetsstänkssäker, svart (T)
Katalogversion:
2024-jul-13
PUR halogenfri svart (U)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
9456380030
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L0.3U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 0.3 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456380150
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 1.5 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456381000
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 10 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456381500
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L15U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 15 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456380200
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L2.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 2 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456382000
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L20U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 20 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456382500
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L25U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 25 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456380300
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L3.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 3 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
9456380500
Typ:
SAIL-M12BW-4-2L5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 5 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej