Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
M23 hane på M23 hona
Rak på rak
19-polig
PUR, halogenfri, svart (U)
Katalogversion:
2024-jul-13
PUR, halogenfri, svart (U)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. M23-ledningar ger hög kontaktcykelfrekvens, hög strömbelastbarhet och kontakter med hög densitet i kombination med minimala dimensioner. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
1541070150
Typ:
SAIL-M23GM23G-GM-19-1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1541071000
Typ:
SAIL-M23GM23G-GM-19-10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 10 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1541071500
Typ:
SAIL-M23GM23G-GM-19-15U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 15 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1541070500
Typ:
SAIL-M23GM23G-GM-19-5.U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1935510150
Typ:
SAIL-M23GM23G-MM19-1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1935511500
Typ:
SAIL-M23GM23G-MM19-15U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 15 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1935510500
Typ:
SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1935510700
Typ:
SAIL-M23GM23G-MM19-7.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M23 / M23, Antal poler: 19, 7 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej